发布您的产品
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 星(最高 5 星)4.5(6 评价)
Ceiling & Wall spotlight
规格
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
技术规格
  • 唯一参考Ginza_Single_spotlight
  • 产品系列Ginza
  • 产品组Spotlight
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)243
  • 宽度 (mm)150
  • 深度 (mm)150
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)1.2
分类
  • BIMobject 类别照明 - 照明
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 说明Light-emitting diode (LED) luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美