发布您的产品
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    规格
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    技术规格
    • 唯一参考Hoop_pendant
    • 产品系列Hoop
    • 产品组Pendant
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-05-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)650
    • 宽度 (mm)623
    • 深度 (mm)623
    相关
    • 主材料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)4.6
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 说明Light-emitting diode (LED) luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美