发布您的产品
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
规格
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
技术规格
  • 唯一参考Poster_pendant
  • 产品系列Poster
  • 产品组Pendant
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-11-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)50
  • 宽度 (mm)1250
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料
  • 次要材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)3.8
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美