发布您的产品
Pxl
Pxl
    ZERO

    Pxl

    Wall fixture
    规格
    • Finish: White painted metal or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On Wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains cable from above. Design: Fredrik Mattson 2008.
    技术规格
    • 唯一参考Pxl_wall_fixture
    • 产品系列Pxl
    • 产品组Wall fixture
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)290
    • 宽度 (mm)350
    • 深度 (mm)190
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)2.2
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 说明Surface luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美