发布您的产品
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    规格
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    技术规格
    • 唯一参考Thirty_wall_ceiling_fixture
    • 产品系列Thirty
    • 产品组Ceiling & wall fixture
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)164
    • 宽度 (mm)247
    • 深度 (mm)247
    相关
    • 主材料亚克力
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)0.8
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美