Опубликуйте свои продукты
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
    Fritz Hansen

    Night Owl™ Table lamp

    4.3 из 5 звезд4.3(20 отзывы)
    The Night Owl™ table lamp was born out of a desire to create a uniquely Nordic wash of light; warm, cosy and informal. Distinctive in form and appearance, the base and oval shade merge seamlessly together to form one single unit. Its personality is a unique addition to any space.
    Cпецификация
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNight-Owl
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииNight Owl™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)293
    • Глубина (мм)235
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЗола
    • Разработано вДания
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (20)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (14)