Publikovat produkty
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set

    Aliro - 3-Function Shower Set

    Our elegant Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set includes a handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. The hand shower set features a lightweight handheld shower head with easy-twist functionality that provides a precise and consistent water flow.

    Specifikace
    • COUNTRY   SKU        COLOUR
      AU 15624 Brushed Brass
      AU 15625 Brushed Copper
      AU 15626 Brushed Gunmetal
      AU 15627 Stainless Steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-3-Function-Shower-Set
    • Skupina výrobkůShower Sets
    • Skupina produktůAliro
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)991
    • Šířka (mm)135
    • Hloubka (mm)107
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.01
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures