Publikovat produkty
Aliro - Accessible Backrest
Aliro - Accessible Backrest
Aliro - Accessible Backrest
Aliro - Accessible Backrest
Aliro - Accessible Backrest

    Aliro - Accessible Backrest

    Our wall-mounted Aliro Accessible Backrest has been specifically designed to be compatible with the Aliro Back-to-Wall Toilet Suite. It has a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel rail and an ethylene vinyl acetate pillow.

    Specifikace
    • COUNTRY       SKU        COLOUR
      AU 15311 Brushed Brass
      AU 15312 Brushed Copper
      AU 15314 Stainless Steel
      AU 15313 Brushed Gunmetal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-Accessible-Backrest
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůAliro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)221
    • Šířka (mm)493
    • Hloubka (mm)374
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet systems
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 13
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Frames