Publikovat produkty
Aliro - Accessible Basin Mixer
Aliro - Accessible Basin Mixer
Aliro - Accessible Basin Mixer
Aliro - Accessible Basin Mixer
Aliro - Accessible Basin Mixer

    Aliro - Accessible Basin Mixer

    Easily operated via a lever handle, our aesthetically pleasing Aliro Accessible Basin Mixer has a slim-framed spout and is constructed from highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel. This stylish and functional basin mixer is designed to pair with our Aliro Accessible Basin.

    Specifikace
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14682 Brushed Copper
      AU 14683 Brushed Gunmetal
      AU 14684 Stainless Steel
      AU 14681 Brushed Brass
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-Accessible-Basin-Mixer
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůAliro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)193
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.99
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets