Publikovat produkty
Aliro - Ambulant 90° Grab Rail
Aliro - Ambulant 90° Grab Rail
Aliro - Ambulant 90° Grab Rail
Aliro - Ambulant 90° Grab Rail
Aliro - Ambulant 90° Grab Rail

    Aliro - Ambulant 90° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Ambulant 90° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive properties. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Specifikace
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 14744 Brushed Brass
      AU 14745 Brushed Copper
      AU 14746 Brushed Gunmetal
      AU 14747 Stainless Steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-Ambulant-90-Grab-Rail
    • Skupina výrobkůGrab Rails
    • Skupina produktůAliro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)467.3
    • Šířka (mm)93
    • Hloubka (mm)467.3
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)3.13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
    • Popis Uniclass 2015Stainless steel handrails
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars