Publikovat produkty
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder

    Aliro - Shower Holder

    Our easily adjustable Aliro Shower Holder is constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties. It has been designed to be seamlessly paired with the Aliro Shower Set Grab Rail Set. It features a shortened version of the Aliro Accessible Minimal Mixer handle design for style consistency.

    Specifikace
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 14770 Brushed Brass
      AU 14771 Brushed Copper
      AU 14772 Brushed Gunmetal
      AU 14773 Stainless Steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAliro-Shower-Holder
    • Skupina výrobkůShower Holders
    • Skupina produktůAliro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)42
    • Hloubka (mm)136.4
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.62
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
    • Popis Uniclass 2015Shower head holders
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures