Publikovat produkty
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaliro-mirror-1000x625mm
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůABI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)625
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Vedlejší materiálMirror Glass
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors