Publikovat produkty
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel

    Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel

    The Marli Round Bottle Trap is a minimalistic and plumber-friendly bathroom fixture. With an adjustable height and depth, Marli ensures that any on-site differences can be easily accounted for.

    Marli is easy to install and has a standard thread size. Its piping is cut to size depending on setbacks from the wall or height from the basin sink. This ensures an effortless installation process for your tradesperson during the set-out stage.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarli-bottle-trap-round-ss
    • Skupina výrobkůWastes
    • Skupina produktůMarli
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)228
    • Šířka (mm)62.5
    • Hloubka (mm)132
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro odpad
    • Kód Uniclass 2015Co_50_20_20
    • Popis Uniclass 2015Wastewater collection networks
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles