Publikovat produkty
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm

    Round Mirror 800mm

    Featuring soft, organic curves, the Round Mirror 800 is the perfect design accompaniment for any room in the house.

    Constructed from durable 304 stainless steel and designed specifically to withstand high-humidity spaces such as bathrooms or powder rooms, this mirror is available in all of our signature colours to ensure you can seamlessly incorporate it into the rest of your home’s design.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaround-mirror-800mm
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůABI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Vedlejší materiálMirror Glass
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)11.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors