Publikovat produkty
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

The XPES Series are  weatherproof stainless steel access panels designed for plaster and stucco exteriors. Finishing material is applied to the specially-designed door to match the surrounding walls.
Specifikace
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • Skupina výrobkůAccess Panels
  • Skupina produktůExterior Access Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Popis Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 29
  • Název OmniClassAccess Panels