Publikovat produkty
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    The XPEA Series are insulated, weather-resistant access panels designed for plaster and stucco exteriors. Plaster or stucco is to be applied to finish the access panel to match the surrounding surfaces.
    Specifikace
    • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with Recessed Flange for Plastering. 3" Galvanized Lath Wing with 3/4" Deep Plastering Stop.

      Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: White powder coat paint. 

      Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Size: Min 8" x 8", Max 48"  x 48"

      Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-Exterior-WR-Plaster-XPEA
    • Skupina výrobkůAccess Panels
    • Skupina produktůExterior Access Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Přístupové dveře a panely
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Popis Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 29
    • Název OmniClassAccess Panels