Publikovat produkty
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
    Amarr

    Amarr® 2432 Steel Sectional Door

    Solid steel construction is the basis for the Amarr 2432. Two tough steel skins surround 2 inches of CFC-free polystyrene insulation. In addition, a thermal break creates a barrier to keep heat and cold from transferring through the door.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    STRENGTH + INSULATION

    24 gauge exterior and 27 gauge interior steel bonds to rigid polystyrene to create a strong, energy efficient panel.

    Specifikace
    • Amarr 2432 / formerly 1000
      R-Value9.4
      Steel Thickness24/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-2432-Solid-Steel-Garage-Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors