Publikovat produkty
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door

    The Amarr 2731 features two steel skins surrounding 1-3/8" inches of CFC-free polystyrene. Each skin consists of woodgrain-embossed flush 27-gauge steel to provide a solid wall of protection from the elements.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    ECO-FRIENDLY

    Our polystyrene insulation is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing efficient insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Specifikace
    • Amarr 2731
      R-Value6.7
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentWoodgrain
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.149
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-2731-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors