Publikovat produkty
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

    Solid steel construction is the basis for the Amarr 2732. Two tough steel skins with CFC-free polystyrene insulation, and a thermal break creates a barrier to keep heat and cold from transferring through the door. The ideal choice for International Energy Conservation Code (IECC)/insulated door projects that are budget sensitive and do not require a 24-gauge exterior.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    ECO-FRIENDLY

    Our polystyrene insulation is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing efficient insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Specifikace
    • Amarr 2732
      R-Value9.4
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-2732-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors