Publikovat produkty
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
Specifikace
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB9208
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)124
  • Šířka (mm)56
  • Hloubka (mm)164
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.92
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets