Publikovat produkty
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
Specifikace
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model1129
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 1229
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)22
  • Hloubka (mm)18
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors