Publikovat produkty
Door hinges model 1450
Ceam Amadeo

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model1450
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 1450
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)30
  • Hloubka (mm)21
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors