Publikovat produkty
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Specifikace
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model829
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 829
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)69.8
  • Šířka (mm)15.9
  • Hloubka (mm)23
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors