Publikovat produkty
Alvea 100x46
Alvea 100x46

    Alvea 100x46

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      06 2101 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      06 2101 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAlvea-lavabo-100x46-cod-0621010001
    • Skupina výrobkůAlvea
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText