Publikovat produkty
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38

    Alvea 50x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace

    • 0624500001 Bianco
      0624500021 Bianco Satinato
      0624500022 Nero Satinato
      0624500023 Cemento Satinato
      0624500029 Sabbia Satinato
      0624500030 Lino Satinato
      0624500032 Tortora Satinato



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAlvea_50x38_incasso_0624500001
    • Skupina výrobkůAlvea
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010459
    • Název ETIMWashbasin top
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks