Publikovat produkty
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40
Alvea 60x40

    Alvea 60x40

    Alvea 60X40

    Installazione semincasso. Senza troppopieno.
    Suitable for semi inset installation. Without overflow.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 0625601001 1 foro Bianco
      0625601021 1 foro Bianco Satinato
      0625601022 1 foro Nero Satinato
      0625601023 1 foro Cemento Satinato
      0625601029 1 foro Sabbia Satinato
      0625601030 1 foro Lino Satinato
      0625601032 1 foro Tortora Satinato
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAlvea_60x40_incasso_0625601001
    • Skupina výrobkůAlvea
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010459
    • Název ETIMWashbasin top
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks