Publikovat produkty
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet

    Alvea 53x36 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      06 1853 1001 Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaALVEA_bidet_sospeso_54X36_0618531001
    • Skupina výrobkůAlvea
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets