Publikovat produkty
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50

    Ceramic Top 125x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.


    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 08 3125 0001 Bianco lucido

      08 3125 0021 Bianco satinato

      08 3125 0022 Nero satinato

      08 3125 0023 Cemento satinato

      08 3125 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeramic_Top_125x50_0831250001
    • Skupina výrobkůCeramic Top
    • Skupina produktůCeramic Top
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)1250
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011384
    • Název ETIMWashbasin top cabinet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks