Publikovat produkty
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50

    Ceramic Top 150x50

    Piano in ceramica autoportante per installazione doppio lavabo. Predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 08 3151 0001 Bianco lucido

      08 3151 0021 Bianco satinato

      08 3151 0022 Nero satinato

      08 3151 0023 Cemento satinato

      08 3151 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeramic_Top_150x50_0831510001
    • Skupina výrobkůCeramic Top
    • Skupina produktůCeramic Top
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)34
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010459
    • Název ETIMWashbasin top
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks