Publikovat produkty
Comfort 40x23
Comfort 40x23

    Comfort 40x23

    Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria sui due lati, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 09 2041 0001 Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORT_lavabo_sospeso_40x23_0920410001
    • Skupina výrobkůComfort
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION