Publikovat produkty
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • Skupina výrobkůComfort
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)610
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)275
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION