Publikovat produkty
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32

    Comfort 64x32

    Orinatoio Rimless.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 09 3264 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORT_orinatoio_64x32_0932641001
    • Skupina výrobkůComfort
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)640
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION