Publikovat produkty
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • Skupina výrobkůComfort
    • Skupina produktůComfort
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-26
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION