Publikovat produkty
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech 3.0 e sistema di fissaggio dall’alto Up-Fix.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture 

      04 1154 0001 Bianco lucido

      04 1154 0021 Bianco satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaElice_wc_up-fix_sospeso_54x36_0411540001
    • Skupina výrobkůElice
    • Skupina produktůElice
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)310
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets