Publikovat produkty
Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

    Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • Skupina výrobkůItaly
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)610
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION