Publikovat produkty
Italy 50x40

Italy 50x40

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • 07 2050 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaITALY_lavabo_sospeso_50x40_0720501001
  • Skupina výrobkůItaly
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010013
  • Název ETIMBathroom vanity
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks