Publikovat produkty
Italy 60x45
Italy 60x45

    Italy 60x45

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 07 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaITALY_lavabo_sospeso_60x45_0720601001
    • Skupina výrobkůItaly
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks