Publikovat produkty
Italy 57x42
Italy 57x42

    Italy 57x42

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • Skupina výrobkůItaly
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION