Publikovat produkty
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Wc filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • Skupina výrobkůItaly
    • Skupina produktůWC
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION