Publikovat produkty
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13
Premium 45x35 h13

    Premium 45x35 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 02 2245 0001 Bianco lucido

      02 2245 0021 Bianco satinato

      02 2245 0022 Nero satinato

      02 2245 0023 Cemento satinato

      02 2245 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPREMIUM_lavabo_appoggio_45x35_h13_0222450001
    • Skupina výrobkůPremium
    • Skupina produktůBasin
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-07-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION