Publikovat produkty
Premium 120x47
Premium 120x47
Premium 120x47

    Premium 120x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o struttura in metallo.


    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 02 2120 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 2021 Bianco satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 2022 Nero satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2120 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2120 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPREMIUM_lavabo_sospeso_120X47_0221201001
    • Skupina výrobkůPremium
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks