Publikovat produkty
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25

    Premium 50x25

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso sui due lati lunghi, ad appoggio o su mobile.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • Skupina výrobkůPremium
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks