Publikovat produkty
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    New Premium 80x47 White Basin with Overflow

    Sink on the Left Hand side

    Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • Skupina výrobkůPremium
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks