Publikovat produkty
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.




    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 1855 1001 Bianco lucido

      05 1855 1021 Bianco satinato

      05 1855 1022 Nero satinato

      05 1855 1023 Cemento satinato

      05 1855 1028 Acqua satinato

      05 1855 1029 Sabbia satinato

      05 1855 1030 Lino satinato

      05 1855 1031 Seta satinato

      05 1855 1032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_bidet_sospeso_55x35_0518551001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets