Publikovat produkty
Sfera 52x35 Bidet
Sfera 52x35 Bidet

    Sfera 52x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 1942 1001 Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_bidet_terra_52x35_0519421001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets