Publikovat produkty
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22

    Sfera Ø42 h22

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 2342 0001 Bianco lucido

      05 2342 0021 Bianco satinato

      05 2342 0022 Nero satinato

      05 2342 0023 Cemento satinato

      05 2342 0028 Acqua satinato

      05 2342 0029 Sabbia satinato

      05 2342 0030 Lino satinato

      05 2342 0031 Seta satinato

      05 2342 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_lavabo_appoggio_42_H_22_0523420001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010459
    • Název ETIMWashbasin top
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks