Publikovat produkty
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45

    Sfera Ø45

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 2445 0001 Bianco lucido

      05 2445 0021 Bianco satinato

      05 2445 0022 Nero satinato

      05 2445 0023 Cemento satinato

      05 2445 0029 Sabbia satinato

      05 2445 0030 Lino satinato

      05 2445 0032Tortora satinato
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_lavabo_incasso_45_H_14_0524450001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010459
    • Název ETIMWashbasin top
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks