Publikovat produkty
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50

    Sfera 100x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 2101 0001 Bianco lucido

      05 2101 0021 Bianco satinato

      05 2101 0022 Nero satinato

      05 2101 0023 Cemento satinato

      05 2101 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_lavabo_sospeso_100x50_0521010001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůBasin
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION