Publikovat produkty
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Skupina výrobkůVasche
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)1760
    • Hloubka (mm)910
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)164
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs