Publikovat produkty
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12

    Zero Ø32 H12

    cm Ø32 h12 kg 9

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      01 2232 0001 Bianco lucido

      01 2232 0021 Bianco satinato

      01 2232 0022 Nero satinato

      01 2232 0023 Cemento satinato

      01 2232 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_lavabo_appoggio_32_0122320001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010459
    • Název ETIMWashbasin top
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks